FVF, PN 25, DN 300, Mit Stecker, Flansch, 300
065B7783
FVF DN300 PN25 mit Stopfen
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: FVF
065B7783
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Alternatives Medium | Glykolhaltiges Wasser bis zu 50 % |
| Anschlussgröße | 300 |
| Anschlusstypen | Flansch |
| Anzahl der Maschen [n/cm²] | 25 |
| Beschreibung | FVF DN300 PN25 mit Stopfen |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druckstufe | PN 25 |
| Durchmesser [mm] | 300 mm |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Größe | DN 300 |
| Kvs-Werte [m³/h] | 1735.00 m³/h |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Maschenweite [mm] | 1.18 mm |
| Material Description | FVF Schmutzfänger DN300 PN25 Flansch |
| Medientemperatur [°C] [max.] | 350 °C |
| Medientemperatur [°C] [min.] | -10 °C |
| Nenndruck [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Zusatzprodukte |
| Produkttyp | FVF |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Schmutzfänger-Typ | Mit Stecker |
| Werkstoff | Sphäroguss EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
| Zulässiges Medium | District heating/cooling circulation water |
| Zulassungsstandard | DIN EN 1092-2 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 285 Kilogramm |
| Nettogewicht | 285 Kilogramm |
| Volume | 314.496 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555453 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |