Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 25, DN 150, Mit Stecker, Flansch, 150

065B7780

FVF DN150 PN25 mit Stopfen
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: FVF

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Alternatives MediumGlykolhaltiges Wasser bis zu 50 %
Anschlussgröße150
AnschlusstypenFlansch
Anzahl der Maschen [n/cm²]25
BeschreibungFVF DN150 PN25 mit Stopfen
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DruckstufePN 25
Durchmesser [mm]150 mm
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
GrößeDN 150
Kvs-Werte [m³/h]526.00 m³/h
Maschenweite [mm]1.18 mm
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionFVF Schmutzfänger DN150 PN25 Flansch
Medientemperatur [°C] [max.]350 °C
Medientemperatur [°C] [min.]-10 °C
Nenndruck [bar]25 bar
Product line08
ProduktetikettYes
ProduktgruppeZusatzprodukte
ProdukttypFVF
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Schmutzfänger-TypMit Stecker
WerkstoffSphäroguss EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Zulässiges MediumDistrict heating/cooling circulation water
ZulassungsstandardDIN EN 1092-2

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht60.4 Kilogramm
Nettogewicht60.4 Kilogramm
Volume142.4 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702421555422
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens