Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 80, Mit Stecker, Flansch, 80

065B7761

FVF DN80 PN16 mit Stopfen, 2Löcher, I-p

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Alternatives MediumGlykolhaltiges Wasser bis zu 50 %
Anschlussgröße80
AnschlusstypenFlansch
Anzahl der Maschen [n/cm²]25
BeschreibungFVF DN80 PN16 mit Stopfen, 2Löcher, I-p
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DruckstufePN 16
Durchmesser [mm]80 mm
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
GrößeDN 80
Kvs-Werte [m³/h]140.00 m³/h
Maschenweite [mm]1.18 mm
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionFVF DN80 PN16 Plug I-p
Medientemperatur [°C] [max.]150 °C
Medientemperatur [°C] [min.]-10 °C
Nenndruck [bar]16 bar
Product line08
ProduktetikettYes
ProduktgruppeZusatzprodukte
ProdukttypFVF
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Schmutzfänger-TypMit Stecker
WerkstoffGrauguss EN-GJL-250 (GG 25)
Zulässiges MediumDistrict heating/cooling circulation water
ZulassungsstandardDIN EN 1092-2

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht18.98 Kilogramm
Nettogewicht16.6 Kilogramm
Volume37.92 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702421555712
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens