Danfoss logo
FVF with ball valve mounted on strainer

FVF, PN 16, DN 300, Mit Entleerungs-Kugelhahn, Flansch, 300

065B7739

FVF DN300 PN16 with Ball Valve mounted o
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: FVF

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Alternatives MediumGlykolhaltiges Wasser bis zu 50 %
Anschlussgröße300
AnschlusstypenFlansch
Anzahl der Maschen [n/cm²]25
BeschreibungFVF DN300 PN16 with Ball Valve mounted o
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DruckstufePN 16
Durchmesser [mm]300 mm
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
GrößeDN 300
Kvs-Werte [m³/h]1735.00 m³/h
Eigenschaften
Wert
Maschenweite [mm]1.18 mm
Material DescriptionFVF DN300 PN16 with Ball Valve mounted o
Medientemperatur [°C] [max.]150 °C
Medientemperatur [°C] [min.]-10 °C
Nenndruck [bar]16 bar
Product line08
ProduktgruppeZusatzprodukte
ProdukttypFVF
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Schmutzfänger-TypMit Entleerungs-Kugelhahn
WerkstoffGrauguss EN-GJL-250 (GG 25)
Zulässiges MediumDistrict heating/cooling circulation water
ZulassungsstandardDIN EN 1092-2

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht280 Kilogramm
Nettogewicht280 Kilogramm
Volume460.8 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702421555118
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens