FVF, PN 16, DN 250, Mit Entleerungs-Kugelhahn, Flansch, 250
065B7738
FVF DN250 PN16 with Ball Valve mounted o
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: FVF
065B7738
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Alternatives Medium | Glykolhaltiges Wasser bis zu 50 % |
| Anschlussgröße | 250 |
| Anschlusstypen | Flansch |
| Anzahl der Maschen [n/cm²] | 25 |
| Beschreibung | FVF DN250 PN16 with Ball Valve mounted o |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druckstufe | PN 16 |
| Durchmesser [mm] | 250 mm |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Größe | DN 250 |
| Kvs-Werte [m³/h] | 1260.00 m³/h |
| Maschenweite [mm] | 1.18 mm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | FVF DN250 PN16 with Ball Valve mounted o |
| Medientemperatur [°C] [max.] | 150 °C |
| Medientemperatur [°C] [min.] | -10 °C |
| Nenndruck [bar] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| Produktetikett | Yes |
| Produktgruppe | Zusatzprodukte |
| Produkttyp | FVF |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Schmutzfänger-Typ | Mit Entleerungs-Kugelhahn |
| Werkstoff | Grauguss EN-GJL-250 (GG 25) |
| Zulässiges Medium | District heating/cooling circulation water |
| Zulassungsstandard | DIN EN 1092-2 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 180.5 Kilogramm |
| Nettogewicht | 162 Kilogramm |
| Volume | 384 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555637 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |