Termix One-B
Durchlauferhitzer für Wohnungen, Ein- und Mehrfamilienhäuser mit bis zu 10 Wohneinheiten.
Features and benefits
- Durchflusswassererwärmer
- Thermostatische Regelung des PWH mit Fühlerakzelerator
- Leistung: bis zu 90 kW für PWH
- PWH in ausreichender Menge
- Arbeitet unabhängig von schwankenden Differenzdrücken und Vorlauftemperaturen
- Benötigt minimalen Installationsplatz
- Rohrverbindungen und Plattenwärmeübertrager sind aus Edelstahl
- Kalkablagerung und Bakterienvermehrung werden weitestgehend vermieden