Danfoss logo
Akva Lux II Vandvarmer

Akva Lux II, Typ 2, Reglertyp TWE: PTC2+P

145G0138

Produkttyp: Akva Lux II, Typ 2, 16 bar, 110 °C, PTC2+P

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWAußengewinde
Anschlussart TWEAußengewinde
Anschlussnennweite FW3/4"
Anschlussnennweite TWE3/4"
AnschlussrichtungUnten
Anschlussrichtung PrimärseiteUnten
Application typeInstantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]110 °C
BeschreibungAkva Lux II, Type 2
Breite mit Gehäuse [mm]310 mm
Breite ohne Gehäuse [mm]306 mm
China RoHS-KonformitätOut of scope
DämmstoffPolypropylene
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00
DifferenzdruckreglerIntegrated in control valve
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
GehäuseoptionWhite-lacquered steel sheet
Höhe mit Gehäuse [mm]463 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm]463 mm
Eigenschaften
Wert
Im Geltungsbereich der WEEENo
Leistung [kW]64.0 kW
Lotmaterial WÜ TWEBrazed stainless steel
Material DescriptionAKVA LUX II Typ 1 mit Wärmedämmung
Material Description (Short TeAkva Lux II, Type 2
Nenndruck Primärseite [bar]16 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar]10 bar
Nennweite FWØ18
Nennweite TWEØ18
Product line33
ProduktgruppeKompaktstationen
ProdukttypAkva Lux II
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWEDurchfluss/thermostatisch
Reglertyp TWEPTC2+P
Station -TypTyp 2
Statischer Druck TWE [bar] [min.]2.0 bar
Tiefe mit Gehäuse [mm]210 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm]190 mm
Typ WÜ TWWXB06H-1 40
UL-zertifiziertNo
Zirkulation TWEOptional

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht9.5 Kilogramm
Nettogewicht9 Kilogramm
Volume35.784 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162511589
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm