Danfoss logo
Akva Lux II, Wärmedämmung-product-category

Akva Lux II, Wärmedämmung

Frischwassersystem mit Komplett-Wärmedämmung zur Wassererwärmung im Durchflussprinzip für Wohnungen, Ein- und Mehrfamilienhäuser

Features and benefits

  • Thermostatisch und druckgeregelter Durchflusswassererwärmer
  • Für niedrige Fernwärmevorlauftemperaturen vorbereitet
  • Komplett wärmegedämmt und sehr niedrige Wärmeverluste
  • Kalter Wärmeübertrager bei Zapfruhe – keine Leerlaufverluste
  • Innovativer, energiesparender Regler PTC2+P in Kombination mit hocheffizientem Wärmeübertrager für bedarfsgerechte Trinkwassererwärmung ohne Leerlaufverluste
  • Rohrverbindungen und Plattenwärmeübertrager aus Edelstahl, Verbindungen mit EPDM-Dichtungen
  • Kalk- und Bakterienbildung werden weitgehend vermieden
  • Leistung: bis 64 kW PWH