Danfoss logo
DSU Pro-product-category

DSU Pro

DSU PRO ist eine geschweißte Fernwärme-Übergabestation. Sie dient der Übertragung von Wärmeenergie aus einem lokalen oder einem Fernwärmenetz an das Heizungs- oder Brauchwassersystem eines Gebäudes. Die Verteilerstation umfasst die erforderlichen Geräte und Funktionen, um unterschiedliche Anschlussbedingungen an Fernwärmenetze zu erfüllen. Die DSU PRO-Unterstation wurde entwickelt, um eine hohe Effizienz bei der Wärmeübertragung zu gewährleisten und somit die bestmögliche Leistung als Wärmequelle für ein Gebäude zu bieten. Das Fernwärmenetz als Primärseite und die Heizungs- oder Brauchwassersysteme in einem Gebäude als Sekundärseite müssen unter Umständen hydraulisch voneinander getrennt werden. Um dies zu gewährleisten, verfügt die Unterstation über einen Wärmetauscher. Die DSU PRO-Unterstation bietet zudem Geräte und Ausrüstung zur Regelung und Überwachung der vertraglich vereinbarten Durchflussmengen und Temperaturen sowie zur Messung des Energieverbrauchs im Gebäude. Die Auslegung der Unterstation entspricht den wichtigsten Normen und Anforderungen. Daher können die Unterstationen ein breites Anwendungsspektrum in verschiedenen Märkten abdecken.

Features and benefits

  • Gedämmte Übergabestation in verschiedenen Konfigurationen erhältlich
  • Leistungsbereich geeignet für kleine und mittelgroße Gebäude
  • Komplett anschlussfertig montiert
  • Kann mit bestehenden Warmwassersystemen kombiniert werden
  • Geeignet für Heizung, Lüftung, Fußbodenheizung, Warmwasserbereitung und andere Anwendungen
  • Erfüllt die typischen Spezifikationen von Fernwärmenetzen