DSS1 MAXI
Fernwärmeübergabestationen sind das Bindeglied zwischen Fernwärmeversorger und Kundenanlage.Sie sind gemäß Wärmeliefervertrag mit den notwendigen Einrichtungen ausgestattet, die die Leistungsanpassung an die Bedürfnisse des zubeheizenden Objektes sichern. Hierzu sind die gültigen Normen und Vorgaben des Versorgers (TAB = Technische Anschlussbedingungen) einzuhalten. Imwesentlichen sind hierzu bei indirekten Anschlüssen (Fernwärme- und Hausanlage sind hydraulisch von- einander getrennt) Bauteile zur Systemtrennung(Wärmeübertrager), zur Begrenzung der vertragsmäßigen Durchflussmenge, zur Regelung der Sekundärvorlauftemperatur sowie manchmal zur Messung der verbrauchten Energie enthalten. Der vorliegende Anlagentyp standardisiert die Anlagen, bei denen das Primärmedium Dampf ist. Optional können sekundärseitig weitere Heizkreismodule angeschlossen werden.
Features and benefits
- Steam-based indirect district heating substation
- Tube & Shell Heat Exchanger (HEX)
- Integrated control valves
- Optional vacuum breaker
- Custom-engineered substation
- Precise temperature control
- Operational safety
- Ease of installation