Danfoss logo
VXe Solo HWS HT

VXe Solo HWS HT (A237), Typ 3

145F4478

Produkttyp: VXe Solo HWS HT (A237), Typ 3, 25 bar, 130 °C

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWAußengewinde
Anschlussart HEInnengewinde
Anschlussart TWEInnengewinde
Anschlussnennweite FW3/4"
Anschlussnennweite TWE3/4"
AnschlussrichtungUnten
Anschlussrichtung PrimärseiteUnten
Anschlussweite HE3/4"
Application typeIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]130 °C
BeschreibungVXe Solo HWS HT, ECL310/A237, Type 3
Breite mit Gehäuse [mm]550 mm
Breite ohne Gehäuse [mm]550 mm
China RoHS-KonformitätOut of scope
DämmstoffPolypropylene
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DifferenzdruckreglerIntegrated in control valve
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Fabrikat HeizungspumpeGrundfos
GehäusematerialPolypropylene
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Heizleistung [kW]20 kW
Höhe mit Gehäuse [mm]967 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm]967 mm
Eigenschaften
Wert
Im Geltungsbereich der WEEENo
Leistung [kW]20.0 kW
LotmaterialBrazed copper
Material DescriptionVXe Solo HWS HT, ECL310/A337, Type 3,STW
Material Description (Short TeVXe Solo HWS HT (A237), Type 3, STW
Name HeizungsreglerECL 310 / A237
Nenndruck Primärseite [bar]25 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar]6 bar
Nennweite FWDN 15
Nennweite HEØ22
Nennweite TWEØ18
Product line33
ProduktgruppeKompaktstationen
ProdukttypVXe Solo HWS HT (A237)
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWEElektronisch
Reglertyp HEElektronisch
Reglertyp TWEECL 310 / A337
Station -TypTyp 3
Tiefe mit Gehäuse [mm]315 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm]315 mm
TWW-Speicherkreis – PumpenherstellerGrundfos
TWW-Speicherkreis – PumpentypUPM3 Auto 15-70 130
TWW-Speicherkreis – RegelungECL 310 + Pump
Typ HeizungspumpeUPM3 Flex AS 15-75 130
Typ PWÜ HeizungXB06L-1 24
UL-zertifiziertNo
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht39 Kilogramm
Nettogewicht37 Kilogramm
Volume217.5 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424659721
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm