Danfoss logo
VXi Solo

VXi Solo HWP

145F4189

Produkttyp: VXi Solo HWP, 16 bar, 120 °C

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWAußengewinde
Anschlussart HEInnengewinde
Anschlussart TWEAußengewinde
Anschlussnennweite FW3/4"
Anschlussnennweite TWE3/4"
AnschlussrichtungOben und unten
Anschlussrichtung PrimärseiteTop and bottom
Anschlussweite HE3/4"
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]120 °C
BeschreibungVXi Solo XB06L24 ECL120 Std
Breite mit Gehäuse [mm]550 mm
Breite ohne Gehäuse [mm]550 mm
China RoHS-KonformitätOut of scope
DämmstoffPolypropylene
DG Indicator ProfileContains Gas
DifferenzdruckreglerAVP-F
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Fabrikat HeizungspumpeGrundfos
GehäusematerialPolypropylene
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Höhe mit Gehäuse [mm]980 mm
Eigenschaften
Wert
Höhe ohne Gehäuse [mm]980 mm
Im Geltungsbereich der WEEENo
Leistung [kW]15.0 kW
LotmaterialBrazed copper
Material DescriptionVXi Solo XB06L24 ECL120 Std
Material Description (Short TeVXi Solo HWP, ECL120, HB06L-1 24, Std.
Name HeizungsreglerECL 120
Nenndruck Primärseite [bar]16 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar]6 bar
Nennweite FWØ18
Nennweite HEØ18
Nennweite TWEØ18
Product line33
ProduktgruppeKompaktstationen
ProdukttypVXi Solo HWP
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWEExternal control
Reglertyp HEElektronisch
Station -TypL24
Tiefe mit Gehäuse [mm]360 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm]360 mm
Typ HeizungspumpeUPM3 Auto 15-70 130
Typ PWÜ HeizungXB06L-1 24
UL-zertifiziertNo
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht38 Kilogramm
Nettogewicht36 Kilogramm
Volume217.5 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162519899
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm