Danfoss logo
 VXeSoloHWP_w_cover_145F4445_145F4446_145F4447_145F4448_145F4449

VXe Solo HWP (A237), Typ 1

145F4447

Produkttyp: VXe Solo HWP (A237), Typ 1, 16 bar, 120 °C

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWAußengewinde
Anschlussart HEInnengewinde
Anschlussart TWEAußengewinde
Anschlussnennweite FW3/4"
Anschlussnennweite TWE3/4"
AnschlussrichtungUnten
Anschlussrichtung PrimärseiteUnten
Anschlussweite HE3/4"
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]120 °C
BeschreibungVXe Solo HWP, ECL310/A237, Type 1, with safety function for heating circuit
Breite mit Gehäuse [mm]550 mm
Breite ohne Gehäuse [mm]550 mm
China RoHS-KonformitätOut of scope
DämmstoffPolypropylene
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DifferenzdruckreglerAVPB-F
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Fabrikat HeizungspumpeGrundfos
GehäusematerialPolypropylene
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Höhe mit Gehäuse [mm]785 mm
Eigenschaften
Wert
Höhe ohne Gehäuse [mm]785 mm
Im Geltungsbereich der WEEENo
Leistung [kW]20.0 kW
LotmaterialBrazed copper
Material DescriptionVXe Solo HWP ECL310/A337 Typ1 STW
Material Description (Short TeVXe Solo HWP (A237), Type 1, STW
Name HeizungsreglerECL 310 / A237
Nenndruck Primärseite [bar]16 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar]6 bar
Nennweite FWØ18
Nennweite HEØ18
Nennweite TWEØ18
Product line33
ProduktgruppeKompaktstationen
ProdukttypVXe Solo HWP (A237)
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWEExternal control
Reglertyp HEElektronisch
Station -TypTyp 1
Tiefe mit Gehäuse [mm]315 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm]315 mm
Typ HeizungspumpeUPM3 Auto 15-70 130
Typ PWÜ HeizungXB06H-1 26
UL-zertifiziertNo
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht39 Kilogramm
Nettogewicht37 Kilogramm
Volume173.91 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424285159
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm