VX Solo II H2WP (A260), Typ 2
145F4147
Produkttyp: VX Solo II H2WP (A260), Typ 2, 16 bar, 110 °C
145F4147
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussart FW | Außengewinde |
| Anschlussart HE | Innengewinde |
| Anschlussart TWE | Außengewinde |
| Anschlussnennweite FW | 3/4" |
| Anschlussnennweite TWE | 3/4" |
| Anschlussrichtung | Oben und unten |
| Anschlussrichtung Primärseite | Top and bottom |
| Anschlussweite HE | 3/4" |
| Application type | Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder |
| Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 110 °C |
| Beschreibung | VX-Solo II H2WP ECL310/A260 Typ 2, AVPB-F, mit Abdeckhaube und STW |
| Breite mit Gehäuse [mm] | 700 mm |
| Breite ohne Gehäuse [mm] | 650 mm |
| Breite Paket [mm] | 840 mm |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| Dämmstoff | EPDM |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenzdruckregler | AVPB-F |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Fabrikat Heizungspumpe | Grundfos |
| Fußbodenheizkreis – Pumpenhersteller | Grundfos |
| Fußbodenheizkreis – Pumpentyp | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Gehäusematerial | Weiß lackiertes Stahlblech |
| Heating Actuator | AMV 13 |
| Heating Control valve | VS2 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Heizleistung [kW] | 30 kW |
| Höhe mit Gehäuse [mm] | 861 mm |
| Höhe ohne Gehäuse [mm] | 818 mm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Höhe Paket [mm] | 420 mm |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Leistung [kW] | 30.0 kW |
| Lotmaterial | Brazed copper |
| Material Description | VX-Solo II H2WP ECL310/A260 TYP2 KR+ STW |
| Material Description (Short Te | VX Solo II H2WP (A260), TYPE 2, STW |
| Materiallegierung WÜ HE | AISI 316 |
| Mixing circuit - control | VMV 15 / AMV 150 |
| Name Heizungsregler | ECL 210 / A260 |
| Nenndruck Primärseite [bar] | 16 bar |
| Nenndruck Sekundärseite [bar] | 6 bar |
| Nennweite FW | Ø18 |
| Nennweite HE | Ø18 |
| Nennweite TWE | Ø18 |
| Product line | 33 |
| Produktgruppe | Kompaktstationen |
| Produkttyp | VX Solo II H2WP (A260) |
| Prüfdruck Wärmeübertrager [bar] | 38 bar |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regelart TWE | External control |
| Reglertyp HE | Elektronisch |
| Station -Typ | Typ 2 |
| Tiefe mit Gehäuse [mm] | 380 mm |
| Tiefe ohne Gehäuse [mm] | 365 mm |
| Tiefe Paket [mm] | 800 mm |
| Typ Heizungspumpe | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Typ PWÜ Heizung | XB06H-1 40 |
| UL-zertifiziert | No |
| Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
| Weitere Informationen | AbdeckhaubeSicherheitsfunktion |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 45 Kilogramm |
| Nettogewicht | 43 Kilogramm |
| Volume | 399.543 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279483611 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |