Danfoss logo
VX_SOLO_22

VX Solo 22 (A266), Typ 1

145G4780

Produkttyp: VX Solo 22 (A266), Typ 1, 16 bar, 120 °C, VM2 20

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWAußengewinde
Anschlussart HEInnengewinde
Anschlussart TWEInnengewinde
Anschlussnennweite FW1"
Anschlussnennweite TWE1"
AnschlussrichtungUnten
Anschlussrichtung PrimärseiteUnten
Anschlussweite HE1"
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]120 °C
Breite mit Gehäuse [mm]600 mm
Breite ohne Gehäuse [mm]545 mm
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 10
DHW Control valveVM2 20
DHW control valve kvs value [m3/h]4.00 m³/h
DifferenzdruckreglerAVP-F
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Fabrikat HeizungspumpeWilo
GehäusematerialWeiß lackiertes Stahlblech
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Höhe mit Gehäuse [mm]1037 mm
Eigenschaften
Wert
Höhe ohne Gehäuse [mm]1037 mm
Im Geltungsbereich der WEEENo
Leistung [kW]44.0 kW
LotmaterialBrazed copper
Material DescriptionVX solo 22HWP XB37M-1 20ECL310/A266/50kW
Material Description (Short TeVX Solo 22 HWP, Type 1, ECL 310/A266
Name HeizungsreglerECL 310 / A266
Nenndruck Primärseite [bar]16 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar]6 bar
Nennweite FWØ22
Nennweite HEØ22
Nennweite TWEØ22
Product line33
ProduktgruppeKompaktstationen
ProdukttypVX Solo 22 (A266)
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWEElektronisch
Reglertyp HEElektronisch
Reglertyp TWEECL 310 / A266
Station -TypTyp 1
Tiefe mit Gehäuse [mm]400 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm]370 mm
Typ HeizungspumpePara 15-130/8-75/SC-12
Typ PWÜ HeizungXB37M-1 20
UL-zertifiziertNo
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht52 Kilogramm
Nettogewicht50 Kilogramm
Volume390.142 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162663967
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm