Danfoss logo
VX_SOLO_22

VX Solo 22 (A230), Typ 2

145G4426

Produkttyp: VX Solo 22 (A230), Typ 2, 16 bar, 110 °C

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWAußengewinde
Anschlussart HEInnengewinde
Anschlussnennweite FW1"
Anschlussnennweite TWE1"
AnschlussrichtungUnten
Anschlussrichtung PrimärseiteUnten
Anschlussweite HE1"
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]110 °C
BeschreibungVX Solo 22 XB37M40 (44) 310/A230 ISO Std
Breite mit Gehäuse [mm]600 mm
Breite ohne Gehäuse [mm]545 mm
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DifferenzdruckreglerIntegrated in control valve
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Fabrikat HeizungspumpeWilo
GehäusematerialWeiß lackiertes Stahlblech
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
Höhe mit Gehäuse [mm]1037 mm
Eigenschaften
Wert
Höhe ohne Gehäuse [mm]1037 mm
Im Geltungsbereich der WEEENo
Leistung [kW]44.0 kW
LotmaterialBrazed copper
Material DescriptionVX Solo 22 XB37M40 (44) 310/A230 ISO Std
Material Description (Short TeVX Solo 22, Type 2, ECL 310/A230, Std. (44)
Name HeizungsreglerECL 310 / A230
Nenndruck Primärseite [bar]16 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar]6 bar
Nennweite FWØ22
Nennweite HEØ22
Nennweite TWEØ22
Product line33
ProduktgruppeKompaktstationen
ProdukttypVX Solo 22 (A230)
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Reglertyp HEElektronisch
Station -TypTyp 2
Tiefe mit Gehäuse [mm]400 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm]370 mm
Typ HeizungspumpePara 15-130/8-75/SC-12
Typ PWÜ HeizungXB37M-1 40
UL-zertifiziertNo
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht52 Kilogramm
Nettogewicht50 Kilogramm
Volume390.142 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162519585
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm