Termix VX FI, Typ 2, Name Heizungsregler: ECL 310
144H3135
Produkttyp: Termix VX FI, Typ 2, 16 bar, 120 °C, ECL 310
144H3135
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussart FW | G Innengewinde |
| Anschlussart HE | G Innengewinde |
| Anschlussnennweite FW | 3/4" |
| Anschlussrichtung | Unten |
| Anschlussrichtung Primärseite | Unten |
| Anschlussweite HE | 3/4" |
| Application type | Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder |
| Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 120 °C |
| Beschreibung | Termix VX-FI Split incl. UPM3 pump and ECL Comfort 310/A237* |
| Breite mit Gehäuse [mm] | 540 mm |
| Breite ohne Gehäuse [mm] | 530 mm |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Gehäusematerial | Weiß lackiertes Stahlblech |
| Gehäuseoption | Optional |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.0 m³/h |
| Höhe mit Gehäuse [mm] | 800 mm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Höhe ohne Gehäuse [mm] | 800 mm |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Lotmaterial | Kupferhartgelötet |
| Material Description | Termix VX-2 Latvia |
| Name Heizungsregler | ECL 310 |
| Nenndruck Primärseite [bar] | 16 bar |
| Nennweite FW | Ø18 |
| Nennweite HE | Ø18 |
| Product line | 33 |
| Produktgruppe | Kompaktstationen |
| Produkttyp | Termix VX FI |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reglertyp HE | Elektronisch + Differenzdruckregler |
| SCIP-Dossier Nr. | 7fe9fea6-2764-49ff-84d5-035b66c94d04 |
| SCIP-Dossier Produktname | Termix VX-2 Latvia |
| Station -Typ | Typ 2 |
| Tiefe mit Gehäuse [mm] | 430 mm |
| Tiefe ohne Gehäuse [mm] | 375 mm |
| Typ PWÜ Heizung | XB06H-1 26 G3/4" HP |
| UL-zertifiziert | No |
| Versorgungsspannung [V] | 230.0 V |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 40 Kilogramm |
| Nettogewicht | 39 Kilogramm |
| Volume | 0.159 Kubikmeter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561963123 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |