Danfoss logo
VX-1 Retur/RAVK/Alpha2L/C.Iso

Termix VX FI, Typ 1, Name Heizungsregler: RAVK

144H0700

Produkttyp: Termix VX FI, Typ 1, 10 bar, 120 °C, RAVK

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWG Innengewinde
Anschlussart HEG Innengewinde
Anschlussnennweite FW3/4"
AnschlussrichtungUnten
Anschlussrichtung PrimärseiteUnten
Anschlussweite HE3/4"
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]120 °C
BeschreibungTermix VX-1 Split inkl. Pumpe UPM3 und RAVK
Breite mit Gehäuse [mm]540 mm
Breite ohne Gehäuse [mm]530 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Gas
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
GehäusematerialWeiß lackiertes Stahlblech
GehäuseoptionOptional
Heating ActuatorRAVK
Heating Control valveVMT
Heating control valve kvs value [m³/h]1.6 m³/h
Höhe mit Gehäuse [mm]800 mm
Eigenschaften
Wert
Höhe ohne Gehäuse [mm]800 mm
Im Geltungsbereich der WEEENo
LotmaterialKupferhartgelötet
Material DescriptionVX-1 Retur/RAVK/Alpha2L/C.Iso
Name HeizungsreglerRAVK
Nenndruck Primärseite [bar]10 bar
Nennweite FWØ18
Nennweite HEØ18
Product line33
ProduktgruppeKompaktstationen
ProdukttypTermix VX FI
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Reglertyp HEThermostatisch + Differenzdruckregler
SCIP-Dossier Nr.9cf27e39-7477-45b4-a088-6b780206311b
SCIP-Dossier ProduktnameVX-1 Retur/RAVK/Alpha2L/C.Iso
Station -TypTyp 1
Tiefe mit Gehäuse [mm]430 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm]375 mm
Typ PWÜ HeizungXB06H-1 16 G3/4" HP
UL-zertifiziertNo
Versorgungsspannung [V]230.0 V
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht30 Kilogramm
Nettogewicht29 Kilogramm
Volume0.159 Kubikmeter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5706560979040
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm