Danfoss logo
Termix Compact 28 VX-FI_INSUCOVER

Termix Compact 28 VX-FI, Name Heizungsregler: ECL 310

144H3861

Produkttyp: Termix Compact 28 VX-FI, 16 bar, 120 °C, ECL 310

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWG Innengewinde
Anschlussart HEG Innengewinde
Anschlussnennweite FW1"
AnschlussrichtungUnten + Option für Anschluss oben
Anschlussrichtung PrimärseiteTop & Bottom
Anschlussweite HE1"
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]120 °C
BeschreibungCompact 28 VX-FI Typ FBH
Breite ohne Gehäuse [mm]905 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EPD verfügbarYes
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
GehäuseoptionNein
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveVM2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Höhe ohne Gehäuse [mm]890 mm
Eigenschaften
Wert
Im Geltungsbereich der WEEENo
LotmaterialKupferhartgelötet
Material DescriptionT.-Compact 28 VX-FI FBH VM2/AVP-F STW
Name HeizungsreglerECL 310
Nenndruck Primärseite [bar]16 bar
Nennweite FWØ28
Nennweite HEØ28
Product line33
ProduktgruppeKompaktstationen
ProdukttypTermix Compact 28 VX-FI
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWEExternal control
Reglertyp HEElektronisch
Reglertyp TWENo Controller
SCIP-Dossier Nr.50432103-d0db-42f1-9680-cf813a19a5d6
SCIP-Dossier ProduktnameCompact 28 VX-FI Typ FBH
Station -TypN/A
Tiefe ohne Gehäuse [mm]400 mm
Typ PWÜ HeizungT137H-1 36 G1"*20 H
UL-zertifiziertNo
Versorgungsspannung [V]230.0 V
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht60 Kilogramm
Nettogewicht59 Kilogramm
Volume289.6 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715628255460
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm