Danfoss logo
 WW99620011_Termix_CS28VX_tank_INSUCOVER_r_300RGB

Termix Compact 28 VX-FI HWP, Typ 3, Name Heizungsregler: ECL 310 & VM2 25 kvs. 6.3/AMV10

144H2014

Produkttyp: Termix Compact 28 VX-FI HWP, Typ 3, 16 bar, 120 °C, ECL 310 & VM2 25 kvs. 6.3/AMV10

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWG Innengewinde
Anschlussart HEG Innengewinde
Anschlussnennweite FW1"
AnschlussrichtungUnten
Anschlussrichtung PrimärseiteUnten
Anschlussweite HE1"
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]120 °C
BeschreibungTermix Compact 28 VX-FI HWP, Typ 3, AVP-F, VM + AMV 10
Breite ohne Gehäuse [mm]905 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
GehäuseoptionOhne
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveVM2
Heating control valve kvs value [m³/h]6.30 m³/h
Höhe ohne Gehäuse [mm]890 mm
Im Geltungsbereich der WEEENo
Eigenschaften
Wert
LotmaterialKupferhartgelötet
Material DescriptionCompact 28 VX-FI HWP Typ 3 VM2/AVP-F
Name HeizungsreglerECL 310 & VM2 25 kvs. 6.3/AMV10
Nenndruck Primärseite [bar]16 bar
Nennweite FWØ28
Nennweite HEØ28
Product line33
ProduktgruppeKompaktstationen
ProdukttypTermix Compact 28 VX-FI HWP
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWEElektronisch
Reglertyp HEElektronisch
Reglertyp TWEECL 310
SCIP-Dossier Nr.72b78ebc-f0ae-4fa9-8653-2bd21429be17
SCIP-Dossier ProduktnameCompact 28 VX-FI HWP, Typ 3 VM2/AVP-Fm/B
Station -TypTyp 3
Tiefe ohne Gehäuse [mm]400 mm
TWW-Speicherkreis – RegelungVS 2 1,6 AMV-150/AVPL
Typ PWÜ HeizungT137H-1 36 G1"*20 H
UL-zertifiziertNo
Versorgungsspannung [V]230.0 V
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht60 Kilogramm
Nettogewicht59 Kilogramm
Volume289.6 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5706561210609
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm