Danfoss logo
Akva Lux II Se

Akva Lux II Se (A230), Typ 3, Reglertyp TWE: PTC2+P

145B5164

Produkttyp: Akva Lux II Se (A230), Typ 3, 16 bar, 110 °C, PTC2+P

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWInnengewinde
Anschlussart HEInnengewinde
Anschlussart TWEInnengewinde
Anschlussnennweite FW3/4"
Anschlussnennweite TWEG3/4"
AnschlussrichtungUnten
Anschlussrichtung PrimärseiteUnten
Anschlussweite HE3/4"
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]110 °C
BeschreibungAkva Lux II Se, ECL310/A230, XB06H+60
Breite mit Gehäuse [mm]550 mm
Breite ohne Gehäuse [mm]550 mm
China RoHS-KonformitätOut of scope
DämmstoffPolypropylene
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
DifferenzdruckreglerAVPL
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Fabrikat HeizungspumpeGrundfos
GehäusematerialPolypropylene
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.00 m³/h
Höhe mit Gehäuse [mm]785 mm
Eigenschaften
Wert
Höhe ohne Gehäuse [mm]785 mm
Im Geltungsbereich der WEEENo
LotmaterialBrazed copper
Material DescriptionAkva Lux II Se XB06H+60 310 VIB.
Material Description (Short TeAkva Lux II Se, Type 3, ECL 310/A230
Name HeizungsreglerECL 310 / A230
Nenndruck Primärseite [bar]16 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar]6 bar
Nennweite FWØ18
Nennweite HEØ18
Nennweite TWEØ18
Product line33
ProduktgruppeKompaktstationen
ProdukttypAkva Lux II Se (A230)
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWEDurchfluss/thermostatisch
Reglertyp HEElektronisch
Reglertyp TWEPTC2+P
Station -TypTyp 3
Statischer Druck TWE [bar] [min.]2.0 bar
Tiefe mit Gehäuse [mm]315 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm]315 mm
Typ HeizungspumpeUPM3 Auto 15-70 130
Typ WÜ TWWXB06H+-1 60
UL-zertifiziertNo
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht22 Kilogramm
Nettogewicht20 Kilogramm
Volume173.91 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162540800
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm