Akva Lux II Se (A230)
Direkte Hausstation mit Komplett-Wärmedämmung und Trinkwarmwasser im Durchflusssystem für Einfamilien-, Zweifamilien- und Reihenhäuser.
Features and benefits
- Anbindung an LeanHeat Monitor für Überwachung und Fernsteuerung
- Komplett wärmegedämmt mit sehr geringem Wärmeverlust
- Direkt beheizte Hausstation für Heizung und TWW im Durchflussprinzip
- Energiesparender Regler PTC2+P und Hochleistungswärmeübertrager; benötigt nur Energie bei TWW-Zapfungen
- Gewährleistet geringste Rücklauftemperaturen
- Kundenspezifische Lösungen, speziell angepasst an die geltenden technischen Vorschriften
- Fortschrittliche elektronische witterungsgeführte Heizungsregelung und Möglichkeit der Fernsteuerung
- Rohre und Plattenwärmeübertrager aus Edelstahl (AISI 316/314), Verbindungen mit EPDM Dichtungen
- Anschlüsse von oben oder unten möglich = geringe Installationskosten
- Leistungen: 35-55 kW TWW, HE bis 20 kW