Termix VMTD-N-B, Typ 2, Name Heizungsregler: AVPL, Reglertyp TWE: AVTB
144B3855
Produkttyp: Termix VMTD-N-B, Typ 2, 16 bar, 120 °C, AVTB
144B3855
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussart FW | G Innengewinde |
| Anschlussart HE | G Innengewinde |
| Anschlussart TWE | G Innengewinde |
| Anschlussnennweite FW | 3/4" |
| Anschlussnennweite TWE | 3/4" |
| Anschlussrichtung | Unten |
| Anschlussrichtung Primärseite | Unten |
| Anschlussweite HE | 3/4" |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 120 °C |
| Beschreibung | Termix VMTD-N-B-2 mit Zonenventil |
| Breite ohne Gehäuse [mm] | 300 mm |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Gehäuseoption | Ohne |
| Höhe ohne Gehäuse [mm] | 700 mm |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Lotmaterial | Brazed copper |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | Termix VMTD-N-B-2 XB04/Zonev. |
| Name Heizungsregler | AVPL |
| Nenndruck Primärseite [bar] | 16 bar |
| Nennweite FW | Ø18 |
| Nennweite HE | Ø18 |
| Nennweite TWE | Ø18 |
| Product line | 33 |
| Produktgruppe | Kompaktstationen |
| Produkttyp | Termix VMTD-N-B |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regelart TWE | Thermostatisch |
| Reglertyp HE | Differenzdruckregler + Zonenventil |
| Reglertyp TWE | AVTB |
| SCIP-Dossier Nr. | 74a0faca-9510-44af-8141-78b79bd91f5d |
| SCIP-Dossier Produktname | Termix VMTD-N-B-2 XB04/Zonev. |
| Station -Typ | Typ 2 |
| Statischer Druck TWE [bar] [min.] | 0.5 bar |
| Tiefe ohne Gehäuse [mm] | 200 mm |
| Typ WÜ TWW | T22-2 16/16 G3/4" VP |
| UL-zertifiziert | No |
| Zirkulation TWE | Ohne |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 15 Kilogramm |
| Nettogewicht | 14 Kilogramm |
| Volume | 5.3 Kubikmeter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560907326 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |