Danfoss logo
Substation type Termix VMTD NB

Termix VMTD-N-B, Typ 3, Name Heizungsregler: AVPL, Reglertyp TWE: AVTB

004U8951

Produkttyp: Termix VMTD-N-B, Typ 3, 16 bar, 120 °C, AVTB

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWG Innengewinde
Anschlussart HEG Innengewinde
Anschlussart TWEG Innengewinde
Anschlussnennweite FW3/4"
Anschlussnennweite TWE3/4"
AnschlussrichtungUnten
Anschlussrichtung PrimärseiteUnten
Anschlussweite HE3/4"
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]120 °C
BeschreibungTermix VMTD-N-B-3
Breite ohne Gehäuse [mm]300 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
GehäuseoptionOhne
Höhe ohne Gehäuse [mm]700 mm
Im Geltungsbereich der WEEENo
LotmaterialBrazed copper
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionTermix VMTD-N-B-3
Name HeizungsreglerAVPL
Nenndruck Primärseite [bar]16 bar
Nennweite FWØ18
Nennweite HEØ18
Nennweite TWEØ18
Product line33
ProduktgruppeKompaktstationen
ProdukttypTermix VMTD-N-B
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWEThermostatisch
Reglertyp HEDifferenzdruckregler
Reglertyp TWEAVTB
SCIP-Dossier Nr.e771d9dd-29f5-4205-9df3-bf0b520b2bec
SCIP-Dossier ProduktnameTermix VMTD-N-B-3
Station -TypTyp 3
Statischer Druck TWE [bar] [min.]0.5 bar
Tiefe ohne Gehäuse [mm]200 mm
Typ WÜ TWWT22-2 26/26 G3/4" VP
UL-zertifiziertNo
Zirkulation TWEExtra
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht15 Kilogramm
Nettogewicht14 Kilogramm
Volume0.042 Kubikmeter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5706560816451
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm