Danfoss logo
Termix_VMTD-IV

Termix VMTD-IV, Typ 1, Reglertyp TWE: IHPT

144H3412

Produkttyp: Termix VMTD-IV, Typ 1, 10 bar, 99 °C, IHPT

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWG Innengewinde
Anschlussart HEG Innengewinde
Anschlussart TWEG Innengewinde
Anschlussnennweite FW3/4"
Anschlussnennweite TWE3/4"
Anschlussnennweite Zirkulationsleitung3/4"
AnschlussrichtungOben
Anschlussrichtung PrimärseiteTop
Anschlusstyp ZirkulationsrohrInnengewinde
Anschlussweite HE3/4"
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]99 °C
BeschreibungDistrict heating substation for direct heating and instantaneous domestic hot water
Breite ohne Gehäuse [mm]530 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Gas
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
GehäuseoptionOhne
Höhe ohne Gehäuse [mm]710 mm
Im Geltungsbereich der WEEENo
LotmaterialBrazed copper
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionVMTD-IV 1
Name HeizungsreglerN/A
Nenndruck Primärseite [bar]10 bar
Nennweite FWØ18
Nennweite HEØ18
Nennweite TWEØ18
Nennweite ZirkulationsleitungØ18
Product line33
ProduktgruppeKompaktstationen
ProdukttypTermix VMTD-IV
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWEDurchfluss/thermostatisch
Reglertyp HEDifferenzdruckregler + Zonenventil
Reglertyp TWEIHPT
SCIP-Dossier Nr.cf9eb4c9-e33b-45d4-b399-ddcc5b19fa74
SCIP-Dossier ProduktnameVMTD-IV 1
Station -TypTyp 1
Statischer Druck TWE [bar] [min.]1.0 bar
Tiefe ohne Gehäuse [mm]270 mm
Typ WÜ TWWXB06H+-1 26 G3/4" HP
UL-zertifiziertNo
Versorgungsspannung [V]230.0 V
Zirkulation TWEOhne
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht20 Kilogramm
Nettogewicht19 Kilogramm
Volume101.601 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5706562216624
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm