Danfoss logo
Termix_VMTDopbl_INSUCOVER

Termix VMTD-I FI, Typ 3, Name Heizungsregler: AVPL, Reglertyp TWE: IHPT

144H3018

Produkttyp: Termix VMTD-I FI, Typ 3, 10 bar, 120 °C, IHPT

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWG Innengewinde
Anschlussart HEG Innengewinde
Anschlussart TWEG Innengewinde
Anschlussnennweite FW3/4"
Anschlussnennweite TWE3/4"
Anschlussnennweite Zirkulationsleitung3/4"
AnschlussrichtungUnten
Anschlussrichtung PrimärseiteUnten
Anschlusstyp ZirkulationsrohrG Innengewinde
Anschlussweite HE3/4"
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]120 °C
BeschreibungVilla Stations - Direct Heating - DHW
Breite ohne Gehäuse [mm]540 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Gas
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
GehäuseoptionOhne
Höhe ohne Gehäuse [mm]666 mm
Im Geltungsbereich der WEEENo
LotmaterialBrazed copper
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionTermix VMTD-I-FI 3
Name HeizungsreglerAVPL
Nenndruck Primärseite [bar]10 bar
Nennweite FWØ18
Nennweite HEØ18
Nennweite TWEØ18
Nennweite ZirkulationsleitungØ18
Product line33
ProduktgruppeKompaktstationen
ProdukttypTermix VMTD-I FI
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWEDurchfluss/thermostatisch
Reglertyp HEDifferenzdruckregler
Reglertyp TWEIHPT
SCIP-Dossier Nr.899a994d-2b9b-4ca1-921f-d3ba6144d931
SCIP-Dossier ProduktnameTermix VMTD-I-FI 3
Station -TypTyp 3
Statischer Druck TWE [bar] [min.]1.0 bar
Tiefe ohne Gehäuse [mm]340 mm
Typ WÜ TWWXB06H+-1 60 G3/4" HP
UL-zertifiziertNo
Versorgungsspannung [V]230.0 V
Zirkulation TWEOptional
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht21 Kilogramm
Nettogewicht20 Kilogramm
Volume0.119 Kubikmeter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5706561808066
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm