Termix VMTD-I-FI Mini, Typ 3, Name Heizungsregler: AVPL, Reglertyp TWE: IHPT
144H3174
Produkttyp: Termix VMTD-I-FI Mini, Typ 3, 10 bar, 110 °C, IHPT
144H3174
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussart FW | Innengewinde |
| Anschlussart HE | Innengewinde |
| Anschlussart TWE | Innengewinde |
| Anschlussnennweite FW | 3/4" |
| Anschlussnennweite TWE | 3/4" |
| Anschlussnennweite Zirkulationsleitung | 3/4" |
| Anschlussrichtung | Unten |
| Anschlussrichtung Primärseite | Unten |
| Anschlusstyp Zirkulationsrohr | Innengewinde |
| Anschlussweite HE | 3/4" |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 110 °C |
| Beschreibung | direct heating and instantaneous domestic hot water |
| Breite mit Gehäuse [mm] | 300 mm |
| Breite ohne Gehäuse [mm] | 300 mm |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Gehäusematerial | Ohne |
| Gehäuseoption | Ohne |
| Höhe mit Gehäuse [mm] | 470 mm |
| Höhe ohne Gehäuse [mm] | 470 mm |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Lotmaterial | Brazed copper |
| Material Description | Termix VMTD-I-FI-3 mini |
| Name Heizungsregler | AVPL |
| Nenndruck Primärseite [bar] | 10 bar |
| Nennweite FW | Ø18 |
| Nennweite HE | Ø18 |
| Nennweite TWE | Ø18 |
| Nennweite Zirkulationsleitung | Ø18 |
| Product line | 33 |
| Produktgruppe | Kompaktstationen |
| Produkttyp | Termix VMTD-I-FI Mini |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regelart TWE | Durchfluss/thermostatisch |
| Reglertyp HE | Differenzdruckregler |
| Reglertyp TWE | IHPT |
| SCIP-Dossier Nr. | 63b334d6-7302-44c3-bc7a-c2a02c4f77ce |
| SCIP-Dossier Produktname | Termix VMTD-I-FI-3 mini |
| Station -Typ | Typ 3 |
| Statischer Druck TWE [bar] [min.] | 1.0 bar |
| Tiefe mit Gehäuse [mm] | 165 mm |
| Tiefe ohne Gehäuse [mm] | 165 mm |
| Typ WÜ TWW | XB06H+-1 60 G3/4"*10 H |
| UL-zertifiziert | No |
| Zirkulation TWE | Optional |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 10 Kilogramm |
| Nettogewicht | 9 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561982117 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |