Termix VMTD-F-I FI, Typ 1, Name Heizungsregler: AVPL, Reglertyp TWE: IHPT
144B3847
Produkttyp: Termix VMTD-F-I FI, Typ 1, 16 bar, 120 °C, IHPT
144B3847
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussart FW | G Innengewinde |
| Anschlussart HE | G Innengewinde |
| Anschlussart TWE | G Innengewinde |
| Anschlussnennweite FW | 3/4" |
| Anschlussnennweite TWE | 3/4" |
| Anschlussrichtung | Unten |
| Anschlussrichtung Primärseite | Unten |
| Anschlussweite HE | 3/4" |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 120 °C |
| Beschreibung | Termix VMTD-F-I-1, Isolierung mit Zonenventil |
| Breite mit Gehäuse [mm] | 540 mm |
| Breite ohne Gehäuse [mm] | 530 mm |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Gehäusematerial | Weiß lackiertes Stahlblech, Unterputzmontage. |
| Gehäuseoption | Extra |
| Höhe mit Gehäuse [mm] | 800 mm |
| Höhe ohne Gehäuse [mm] | 665 mm |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Lotmaterial | Brazed copper |
| Material Description | VMTD-F-I-1 XB06H/Zonev. Kappeiso. |
| Name Heizungsregler | AVPL |
| Nenndruck Primärseite [bar] | 16 bar |
| Nennweite FW | Ø18 |
| Nennweite HE | Ø18 |
| Nennweite TWE | Ø18 |
| Product line | 33 |
| Produktgruppe | Kompaktstationen |
| Produkttyp | Termix VMTD-F-I FI |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regelart TWE | Durchfluss/thermostatisch |
| Reglertyp HE | Differenzdruckregler + Zonenventil |
| Reglertyp TWE | IHPT |
| SCIP-Dossier Nr. | d52e03e7-eb95-4f41-9e84-7371338c7bc7 |
| SCIP-Dossier Produktname | VMTD-F-I-1 XB06H/Zonev. Kappeiso. |
| Station -Typ | Typ 1 |
| Statischer Druck TWE [bar] [min.] | 1.0 bar |
| Tiefe mit Gehäuse [mm] | 242 mm |
| Tiefe ohne Gehäuse [mm] | 110 mm |
| Typ WÜ TWW | XB06H-1 26 G3/4"*20 H |
| UL-zertifiziert | No |
| Zirkulation TWE | Extra |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 18 Kilogramm |
| Nettogewicht | 17 Kilogramm |
| Volume | 37.312 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560900075 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |