Akva Lux II TD, vollisoliert, Typ 2, Reglertyp TWE: PTC2
145B4004
Produkttyp: Akva Lux II TD, vollisoliert, Typ 2, 10 bar, 95 °C, PTC2
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Direkte Nah- und Fernwärmeübergabestation mit Trinkwassererwärmung im Durchfluss
145B4004
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anmerkungen | Dir. HE and DHW |
| Anschlussart FW | G Innengewinde |
| Anschlussart HE | G Innengewinde |
| Anschlussart TWE | G Innengewinde |
| Anschlussnennweite FW | 3/4" |
| Anschlussnennweite TWE | 3/4" |
| Anschlussnennweite Zirkulationsleitung | 1/2" |
| Anschlussrichtung | Unten + Option für Anschluss oben |
| Anschlussweite HE | 3/4" |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 95 °C |
| Beschreibung | Akva Lux II TD, Typ 2 (XB 06H-1-40) ohne Abdeckhaube |
| Breite mit Gehäuse [mm] | 540 mm |
| Breite ohne Gehäuse [mm] | 535 mm |
| Breite Paket [mm] | 800 mm |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| Dämmstoff | EPP-Abdeckhaube |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Differenzdruckregler | Integriert |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Gehäusematerial | Weiß lackierter Stahl |
| Gehäuseoption | Extra |
| Heizleistung [kW] [Max] | 15 kW |
| Heizleistung [kW] [Min] | 10 kW |
| Höhe mit Gehäuse [mm] | 618 mm |
| Höhe ohne Gehäuse [mm] | 618 mm |
| Höhe Paket [mm] | 340 mm |
| Lotmaterial WÜ HE | Kupfer |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Lotmaterial WÜ TWE | Brazed copper |
| Material Description | Akva Lux II TD XB06H40 PTC2/Sikk.v. |
| Materiallegierung WÜ HE | AISI 316 |
| Mixing circuit - control | dP-control |
| Nenndruck Primärseite [bar] | 10 bar |
| Nenndruck Sekundärseite [bar] | 10 bar |
| Nennweite FW | Ø18 |
| Nennweite HE | Ø18 |
| Nennweite TWE | Ø18 |
| Nennweite Zirkulationsleitung | Ø18 |
| Normalwohnungsanzahl [min.] | 1 |
| Product line | 33 |
| Produktgruppe | Kompaktstationen |
| Produkttyp | Akva Lux II TD, vollisoliert |
| Prüfdruck Wärmeübertrager [bar] | 38 bar |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regelart TWE | Durchfluss/thermostatisch |
| Reglertyp HE | Differenzdruckregler |
| Reglertyp TWE | PTC2 |
| Station -Typ | Typ 2 |
| Statischer Druck TWE [bar] [min.] | 2.0 bar |
| Tiefe mit Gehäuse [mm] | 300 mm |
| Tiefe ohne Gehäuse [mm] | 285 mm |
| Tiefe Paket [mm] | 600 mm |
| TWW-Leistung [kW] [Max] | 41 kW |
| TWW-Leistung [kW] [Min] | 32 kW |
| Typ WÜ TWW | XB06H-1 40 |
| UL-zertifiziert | No |
| Zirkulation TWE | Optional |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 17 Kilogramm |
| Nettogewicht | 15 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162511138 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |