EvoFlat four pipe, Unten, Typ 3
145B0512
EvoFlat FSS 1, w/bypass, w/1 CW meter, w/o EPP front
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Direkte Nah- und Fernwärmeübergabestation mit Trinkwassererwärmung im Durchfluss
145B0512
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anmerkungen | Insulated Flatstations |
| Anschlussart FW | G Innengewinde |
| Anschlussart HE | G Innengewinde |
| Anschlussart TWE | G Innengewinde |
| Anschlussnennweite FW | 3/4" |
| Anschlussnennweite TWE | 3/4" |
| Anschlussrichtung | Unten |
| Anschlussweite HE | 3/4" |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 95 °C |
| Beschreibung | EvoFlat FSS 1, w/bypass, w/1 CW meter, w/o EPP front |
| Breite mit Gehäuse [mm] | 545 mm |
| Breite ohne Gehäuse [mm] | 545 mm |
| Breite Paket [mm] | 800 mm |
| CE-geprüft | Yes |
| Dämmstoff | Ohne |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Differenzdruckregler | Integriert |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Gehäusematerial | Weiß lackiert, Unterputzmontage |
| Gehäuseoption | Extra |
| Heizleistung [kW] [Max] | 15 kW |
| Heizleistung [kW] [Min] | 10 kW |
| Herstellername | Danfoss |
| Höhe mit Gehäuse [mm] | 590 mm |
| Höhe ohne Gehäuse [mm] | 590 mm |
| Höhe Paket [mm] | 160 mm |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Lotmaterial WÜ HE | Edelstahl |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Lotmaterial WÜ TWE | Brazed stainless steel |
| Material Description | EvoFlat FSS A3 StS 22,5 L/min |
| Mixing circuit - control | Thermostat |
| Name Heizungsregler | TPC-M |
| Nenndruck Primärseite [bar] | 10 bar |
| Nenndruck Sekundärseite [bar] | 10 bar |
| Nennweite FW | Ø18 |
| Nennweite HE | Ø18 |
| Nennweite TWE | Ø18 |
| Normalwohnungsanzahl [max.] | 2 |
| Normalwohnungsanzahl [min.] | 1 |
| Product line | 67 |
| Produktgruppe | Wohnungsstationen |
| Produkttyp | EvoFlat four pipe |
| Prüfdruck Wärmeübertrager [bar] | 38 bar |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regelart TWE | Durchfluss/thermostatisch |
| Reglertyp HE | Differenzdruck |
| Reglertyp TWE | TPC-M |
| Station -Typ | Typ 3 |
| Statischer Druck TWE [bar] [min.] | 2.0 bar |
| Tiefe mit Gehäuse [mm] | 153 mm |
| Tiefe ohne Gehäuse [mm] | 110 mm |
| Tiefe Paket [mm] | 600 mm |
| TWW-Leistung [kW] | 37 kW |
| Typ Heizsysteme | Radiator and Floor heating |
| Typ WÜ TWW | XB06H-1 26 |
| UL-zertifiziert | No |
| Zirkulation TWE | Ohne |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 13.13 Kilogramm |
| Nettogewicht | 12.7 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 84.525 Liter |
| EAN/UPC | 5702428526685 |