Danfoss logo
EvoFlat RENO 2.0-product-category

EvoFlat RENO 2.0

Die EvoFlat Reno 2.0 sind Wohnungsstationen für die direkte Beheizung und Trinkwassererwärmung im Durchfluss in 2-Rohr-Systemen, die speziell für den Austausch von Gasthermen entwickelt wurden. Während die vorhandenen Anschlüsse für Warm und Kaltwasser sowie Vor- und Rücklauf des Sekundär Heizkreises ohne große Veränderungen weiter verwendet werden können, empfiehlt es sich, die Anschlüsse für den primärseitigen Heizungsvor- und rücklauf durch den Schornstein zu führen. Standardmäßig werden die primären Versorgungsleitungen von oben angeschlossen.Sämtliche Rohre bestehen aus Edelstahl und sind wärmegedämmt.
Versorgungsnetz (DH)
Die Station wird von einer Wärmequelle mit Heizwasser versorgt. Die Wohnungsstation ist ab Werk mit einem Warmwasserthermostat, Differenzdruckregler, Schmutzfänger, Sommerbypass, Fühleraufnahme M10 sowie einem Passstück zum Einbau eines Wärmezählers ausgestattet.
Verbraucher (HE)
Der selbsttätige Temperaturregler vom Typ TPC-M mit integriertem Differenzdruckregler sogt für optimale Betriebsbedingungen beim Heizen und bei der Trinkwassererwärmung. Zur Regelung der Raumtemperatur sind optional ein Stellantrieb sowie ein Raumthermostat verwendbar. Nationale Gesetze und Richtlinien sind zu beachten.
Trinkwarmwasser (DHW)
Die Trinkwassererwärmung erfolgt mittels Wärmeübertrager im Durchflussprinzip. Dabei wird die Trinkwassertemperatur durch den selbsttätigen Regler Typ TPC-M geregelt. Dieser Kombi-Regler gewährleistet eine überragende Benutzerfreundlichkeit, indem er als kombiniertes Hydraulik- und Thermostatventil fungiert.Der durchflussgesteuerte Teil gestattet den primär- und sekundärseitigen Durchfluss durch den Wärmeübertrager nur während der Warmwasserentnahme. Unmittelbar nach Beendigung der Warmwasserentnahme wird der Durchfluss gesperrt. Der TPC-M Regler sorgt auch bei schwankenden Vorlauftemperaturen und Differenzdrücken für eine konstante Trinkwarmwassertemperatur. Standardmässig mit einem Sommer-bypass ausgestattet.

Features and benefits

  • Station für den Austausch von Gasthermen
  • Direkt beheizt, Wohnungsstation für Heizung undTrinkwassererwärmung im Durchflussprinzip
  • Innovativer TPC-M Regler und MPHEWärmeübertrager zur bedarfsrechtenTrinkwassererwärmung
  • Leistung: 15 kW HZ, 55 kW PWH
  • Minimaler Platzbedarf für die Installation
  • Rohre und Plattenwärmeübertrager aus Edelstahl
  • Minimiertes Risiko von Kalkablagerungund Bakterienvermehrung
  • Wärmeübertrager erhältlich inKupferloht oder Edelstahllot