Akva Vita II TD, Typ 1, Reglertyp TWE: PM2
145B4000
Produkttyp: Akva Vita II TD, Typ 1, 10 bar, 110 °C, PM2
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Direkte Nah- und Fernwärmeübergabestation mit Trinkwassererwärmung im Durchfluss
145B4000
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussart FW | G Innengewinde |
| Anschlussart HE | G Innengewinde |
| Anschlussart TWE | G Innengewinde |
| Anschlussnennweite FW | 3/4" |
| Anschlussnennweite TWE | 3/4" |
| Anschlussrichtung | Unten |
| Anschlussweite HE | 3/4" |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 110 °C |
| Beschreibung | Akva Vita II TD ohne Abdeckhaube |
| Breite mit Gehäuse [mm] | 540 mm |
| Breite ohne Gehäuse [mm] | 535 mm |
| Breite Paket [mm] | 800 mm |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| Dämmstoff | Ohne |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Differenzdruckregler | Integriert |
| Enthält Akkus | No |
| Gehäusematerial | Weiß lackierter Stahl |
| Gehäuseoption | Extra |
| Heizleistung [kW] [Max] | 15 kW |
| Heizleistung [kW] [Min] | 10 kW |
| Höhe mit Gehäuse [mm] | 618 mm |
| Höhe ohne Gehäuse [mm] | 618 mm |
| Höhe Paket [mm] | 340 mm |
| Lotmaterial WÜ HE | Kupfer |
| Lotmaterial WÜ TWE | Brazed copper |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | Akva Vita II TD XB06H26 PM2/Sikk.v. |
| Materiallegierung WÜ HE | AISI 316 |
| Mixing circuit - control | dP-control |
| Nenndruck Primärseite [bar] | 10 bar |
| Nenndruck Sekundärseite [bar] | 10 bar |
| Nennweite FW | Ø18 |
| Nennweite HE | Ø18 |
| Nennweite TWE | Ø18 |
| Normalwohnungsanzahl [min.] | 1 |
| Product line | 33 |
| Produktgruppe | Kompaktstationen |
| Produkttyp | Akva Vita II TD |
| Prüfdruck Wärmeübertrager [bar] | 38 bar |
| Regelart TWE | Durchfluss |
| Reglertyp HE | Differenzdruckregler |
| Reglertyp TWE | PM2 |
| Station -Typ | Typ 1 |
| Statischer Druck TWE [bar] [min.] | 2.0 bar |
| Tiefe mit Gehäuse [mm] | 300 mm |
| Tiefe ohne Gehäuse [mm] | 285 mm |
| Tiefe Paket [mm] | 600 mm |
| TWW-Leistung [kW] [Max] | 41 kW |
| TWW-Leistung [kW] [Min] | 32 kW |
| Typ WÜ TWW | XB06H-1 26 |
| UL-zertifiziert | No |
| Zirkulation TWE | Optional |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 17 Kilogramm |
| Nettogewicht | 15 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162511091 |