Danfoss logo
004U8630_004U8631_145B4002_145B4003_145B4004_145B4005Akva_Lux_II_TD_fuldiso

Akva Lux II TD, vollisoliert, Typ 2, Name Heizungsregler: AVPL, Reglertyp TWE: PTC2

004U8631

Produkttyp: Akva Lux II TD, vollisoliert, Typ 2, 10 bar, 95 °C, PTC2
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Direkte Nah- und Fernwärmeübergabestation mit Trinkwassererwärmung im Durchfluss

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnmerkungenDir. HE and DHW
Anschlussart FWG Innengewinde
Anschlussart HEG Innengewinde
Anschlussart TWEG Innengewinde
Anschlussnennweite FW3/4"
Anschlussnennweite TWE3/4"
AnschlussrichtungUnten
Anschlussweite HE3/4"
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]95 °C
BeschreibungAkva Lux II TD Typ 2 (XB06H-1-40) ohne Abdeckhaube
Breite mit Gehäuse [mm]540 mm
Breite ohne Gehäuse [mm]535 mm
Breite Paket [mm]800 mm
China RoHS-KonformitätOut of scope
DämmstoffEPP-Abdeckhaube
DG Indicator ProfileContains Gas
DifferenzdruckreglerIntegriert
Enthält AkkusNo
GehäusematerialWeiß lackierter Stahl
GehäuseoptionExtra
Heizleistung [kW] [Max]15 kW
Heizleistung [kW] [Min]10 kW
Höhe mit Gehäuse [mm]618 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm]618 mm
Höhe Paket [mm]340 mm
Lotmaterial WÜ HEKupfer
Lotmaterial WÜ TWEBrazed copper
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionAkva Lux II TD insul. XB06H-1 40
Materiallegierung WÜ HEAISI 316
Mixing circuit - controldP-control
Name HeizungsreglerAVPL
Nenndruck Primärseite [bar]10 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar]10 bar
Nennweite FWØ18
Nennweite HEØ18
Nennweite TWEØ18
Normalwohnungsanzahl [max.]4
Normalwohnungsanzahl [min.]1
Product line33
ProduktgruppeKompaktstationen
ProdukttypAkva Lux II TD, vollisoliert
Prüfdruck Wärmeübertrager [bar]38 bar
Regelart TWEDurchfluss/thermostatisch
Reglertyp HEDifferenzdruckregler
Reglertyp TWEPTC2
Station -TypTyp 2
Statischer Druck TWE [bar] [min.]2.0 bar
Tiefe mit Gehäuse [mm]300 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm]285 mm
Tiefe Paket [mm]600 mm
TWW-Leistung [kW] [Max]41 kW
TWW-Leistung [kW] [Min]32 kW
Typ WÜ TWWXB06H-1 40
UL-zertifiziertNo
Zirkulation TWEOptional

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht17 Kilogramm
Nettogewicht15 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162511039