Ersatzteil
132U8003
Produkttyp: Ersatzteil, Servicesatz, Funktion: NO
132U8003
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dichtungsm. | EPDM |
| Eingesetzt für Produkt | EV210BW 1,5-4,5 BE NO |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Funktion | NO |
| Material Description | Spare Part Kit EV210BW DN1,5-4,5 NO |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 20 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Ersatzteile Magnetventile |
| Produktname | Servicesatz |
| Produkttyp | Ersatzteil |
| Teile inkl. | KEINE StellmotoreinheitO-Ring für AnkerrohrSchraube M4 X 6Torx T15Ersatzteil Montageanleitung |
| Typenbezeichnung | Actuator set |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.091 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.079 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.253 Liter |
| EAN/UPC | 5715162464236 |