Danfoss Ally™ Raumsensor
Der Danfoss Ally™ Raumsensor ist ein elektronischer Fühler zur Messung von Raumtemperatur und -Luftfeuchtigkeit.
Der Raumsensor ist Teil des Danfoss Ally™ Systems, und wird für die drahtlose Vernetzung und Steuerung von Heizungsanlagen in Wohngebäuden und kleinen Büros als Fernfühler eingesetzt.
Der Danfoss Ally™ Raumsensor verfügt über einen eingebauten Temperatur- und Feuchtigkeitssensor, der die Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit misst. Er ermöglicht es, den Raumkomfort zu erhöhen und regelt die Temperatur in dem Raum, in dem er installiert ist.
Der Danfoss Ally™ Raumsensor ist ein Zigbee zertifiziertes Produkt, das mit dem Danfoss Ally™ Gateway und mit zertifizierten Systemen von Drittanbietern, die die Zigbee-Technologie verwenden, kompatibel ist. Es ist ein batteriebetriebenes Gerät, kompakt, einfach zu installieren. Ideal einzusetzen als Fernfühler, in Verbindung mit den Ally™ Heizkörperthermostaten bei verdeckten Heizkörpern.
Features and benefits
- Eingebaute Raumtemperatur- und Feuchtigkeitsmessung
- ZigBee-zertifizierte Kompatibilität mit Danfoss Ally™ Gateway und zertifizierten Systemen von Drittanbietern
- Kompaktes, batteriebetriebenes Design mit bis zu 5 Jahren Batterielebensdauer