Danfoss logo
Danfoss Ally™-product-category

Danfoss Ally™

Der Heizkörperthermostat Ally™ von Danfoss ist ein vernetzter Heizkörperthermostat für den Einsatz in Wohnräumen.

Der Heizkörperthermostat Danfoss Ally™ ist batteriebetrieben, kompakt und per Handrad und mit nur einer einzigen Taste einfach zu bedienen. Der Danfoss Ally™ Heizkörperthermostat ist ein ZigBee-zertifiziertes Produkt, das mit Danfoss Ally Gateway™ und mit von Drittanbietern zertifizierten Systemen mit ZigBee-Technologie kompatibel ist.

Der Heizkörperthermostat Danfoss Ally™ lässt sich problemlos in nur 30 Sekunden installieren! Adapter sind für alle Danfoss-Thermostatventile und die meisten Heizkörperventile anderer Hersteller erhältlich.

Features and benefits

  • Programmierung und Steuerung über ein ZigBee-Gateway, mit manuellem Modus für den lokalen Betrieb
  • Energiesparender Betrieb mit präziser PID-Temperaturregelung und adaptivem Lernen
  • Einfach zu installieren und einfach zu bedienen
  • Fensteröffnungsfunktion und Ventilübungsfunktion
  • Gut lesbares, hintergrundbeleuchtetes LCD-Display mit 180°-Bildschirmdrehung
  • Einstellbarer minimaler/maximaler Temperaturbereich
  • Kindersicherung und Frostschutzfunktionen
  • Batterielebensdauer bis zu 2 Jahre mit optischer Warnung bei niedrigem Batteriestand
  • Software-Upgrade möglich
  • Eu.bac-zertifiziert – Lizenznr. 24186, CA-Niveau 0,4