VMV
Das 3-Wege Stellventil VMV kann kombiniert werden mit:
Kann kombiniert werden mit:
• elektrischen Stellantrieb AMV(E) 10, 13
• elektrischen Stellantrieb AMV150 + AMV(E) 130/140
• thermischen Stellantrieb ABV (NC-Ausführung nur für DN15 und DN20).
• Thermostaten RAVK 25 … 45 °C in den Nennweiten DN15 und DN20
Features and benefits
- Das 3-Wege-Mischventil VMV ermöglicht eine präzise Vorlauftemperaturregelung, da es mit einer großen Auswahl an elektrischen AMV(E)-Stellantrieben für automatisierte Systeme kombiniert werden kann.
- Für zusätzliche Vielseitigkeit können kleinere Ventilgrößen mit thermohydraulischen oder selbsttätigen thermostatischen Stellantrieben kombiniert werden, was einfachere, stromunabhängige Regelungslösungen ermöglicht.