Danfoss logo
VMT-product-category

VMT

VMT ist ein 2-Wege-Sitzventil, das hauptsächlich in Heizungsanlagen eingesetzt wird.

Es kann kombiniert werden mit:
• ABV- und ABNV*-Thermohydraulikaktuatoren
• Selbsttätige Thermostatantriebe RAVI, RAVK und RAVV
* ABNV kann nur mit VMT-/8-Ventilen kombiniert werden.

Features and benefits

  • Kompatibel mit verschiedenen Aktuatortypen für vielseitige Heizungssteuerung.
  • Kompakte DN 15‑25-Bauweise mit kVSbis zu 8,0 m³/h.
  • Geeignet für Wasser- und Glykolsysteme bis 120 °C.