RAVI, 43 °C - 65 °C, 2 m
013U8009
RAVI PN10 43-65/2m
013U8009
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | RAVI PN10 43-65/2m |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Durchmesser Temperaturfühler [mm] | 9.5 mm |
| Einbauort | Rücklauf |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Fühleranschluss | M14x1/R1/2 Außengewinde gemäß DIN 2999 |
| Fühlertemperatur [°C] [max.] | 70 °C |
| Funktion | Temperaturregler |
| Kapillarrohrlänge [m] | 2.0 m |
| Länge Temperaturfühler [mm] | 150 mm |
| Material Description | RAVI ELEMENT SP |
| Menge je Verpackungseinheit | 16 pc |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Thermostatischer Stellantrieb |
| Produkttyp | RAVI |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | 9eff2b20-4e4a-46da-b447-f3bc37989436 |
| SCIP-Dossier Produktname | RAVI PN10 |
| Stellart | Slower (restriction) |
| Temperatureinstellbereich [°C] [max.] | 65 °C |
| Temperatureinstellbereich [°C] [min.] | 43 °C |
| Temperaturfühler Montage | Fühlerwärmer |
| Transporttemperatur [°C] [max.] | 50 °C |
| Transporttemperatur [°C] [min.] | -20 °C |
| Übertragungswert Ks | 0.25 |
| Umgebungstemperatur [°C] [max.] | 70 °C |
| Umgebungstemperatur [°C] [min.] | 0 °C |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Werkstoff Impulsleitung | Kupfer, W.-Nr. 2.0090 |
| Werkstoff Temperaturfühler | Kupfer, W.-Nr. 2.0090 |
| Zeitkonstante [sec] | 3 " |
| Zulassungsstandard | DIN EN 14597:2005-12 TR838 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.456 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.456 Kilogramm |
| Volume | 2.351 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421500439 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |