Danfoss logo
Reduction Controller - SAVD - 003H6705, 003H6706, 003H6707, 003H6708, 003H6709, 003H6710, 003H6975, 003H6977

Funktion: Sicherheits-Druckminderer, SAVD, PN 25, DN 32, 12.5 m³/h, 2 bar - 8 bar, Flansch, Einbauort: beliebig

003H6975

SAVD PN25 32/12,5 2-8 Flansch Vor/Rüc

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abdichtung DP MaterialEPDM
Alternatives MediumGlykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
AnschlusstypenFlansch
AnwendungFernwärme
Anzahl der Anschlüsse2
BeschreibungSAVD PN25 32/12,5 2-8 Flansch Vor/Rüc
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenzdruck Bereich [bar] [max.]16.00 bar
DruckreglerJa
Drucksollwert Bereich [bar] [max.]8.00 bar
Drucksollwert Bereich [bar] [min.]2.00 bar
DruckstufePN 25
Durchmesser [mm]32 mm
Einbauortbeliebig
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
FunktionSicherheits-Druckminderer
Funktion VSP – PJa
Funktion VSP – QNein
Funktion VSP – TNein
Kavitationswert-z0.60
Kavitationswert-z 100%0.38
Kavitationswert-z 25%0.64
Eigenschaften
Wert
Kavitationswert-z 50%0.57
Kavitationswert-z 75%0.55
Kvs-Werte [m³/h]12.50 m³/h
Leckrate [% kvs]0.05
Material DescriptionSAVD PN25 DN32 kvs=12,5 2-8 bar FL FL/RL
Medientemperatur [°C] [max.]150 °C
Medientemperatur [°C] [min.]2 °C
Nenndruck [bar]25 bar
pH-Wert Medium [max.]10
pH-Wert Medium [min.]7
PN alternative VSP16
Product line08
ProduktgruppeDifferenzdruck- und Volumenstromregler
ProdukttypSAVD
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Sollwert PAdjustable
Spindelposition (2)Stromlos geöffnet
VentilgrößeDN 32
VolumenstrombegrenzerNein
VolumenstromreglerNein
Werkstoff Regelmembran AntriebEPDM
Werkstoff VentilgehäuseSphäroguss (EN-GJS-400-18-LT, GGG 40.3)
Werkstoff Ventilkegel DifferenzdruckreglerEntzinkungsfreies Messing (CuZn36Pb2As)
Werkstoff VentilsitzEdelstahl, W.-Nr. 1.4571
Zulässiges MediumDistrict heating/cooling circulation water

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht14.256 Kilogramm
Nettogewicht14.256 Kilogramm
Volume28.265 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5710104031248
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm