Danfoss logo
Reduction Controller - SAVD - 003H6693,003H6694,003H6695,003H6696,003H6699,003H6700,003H6701,003H6702,003H6969,003H6970,003H6971,003H6972

Funktion: Sicherheits-Druckminderer, SAVD, PN 25, DN 40, 16 m³/h, 2 bar - 8 bar, Außengewinde, G 2 A, Einbauort: beliebig

003H6973

SAVD PN25 40/16 2-8 Gewinde Vor/Rüc

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abdichtung DP MaterialEPDM
Alternatives MediumGlykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
AnschlussgrößeG 2 A
AnschlusstypenAußengewinde
AnwendungFernwärme
Anzahl der Anschlüsse2
BeschreibungSAVD PN25 40/16 2-8 Gewinde Vor/Rüc
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenzdruck Bereich [bar] [max.]16.00 bar
DruckreglerJa
Drucksollwert Bereich [bar] [max.]8.00 bar
Drucksollwert Bereich [bar] [min.]2.00 bar
DruckstufePN 25
Durchmesser [mm]40 mm
Einbauortbeliebig
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
FunktionSicherheits-Druckminderer
Funktion VSP – PJa
Funktion VSP – QNein
Funktion VSP – TNein
Kavitationswert-z0.60
Kavitationswert-z 100%0.34
Kavitationswert-z 25%0.58
Eigenschaften
Wert
Kavitationswert-z 50%0.52
Kavitationswert-z 75%0.50
Kvs-Werte [m³/h]16.00 m³/h
Leckrate [% kvs]0.05
Material DescriptionSAVD PN25 DN40 kvs=16 2-8bar GW FL/RL
Medientemperatur [°C] [max.]150 °C
Medientemperatur [°C] [min.]2 °C
Nenndruck [bar]25 bar
pH-Wert Medium [max.]10
pH-Wert Medium [min.]7
PN alternative VSP16
Product line08
ProduktgruppeDifferenzdruck- und Volumenstromregler
ProdukttypSAVD
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Sollwert PAdjustable
Spindelposition (2)Stromlos geöffnet
VentilgrößeDN 40
VolumenstrombegrenzerNein
VolumenstromreglerNein
Werkstoff Regelmembran AntriebEPDM
Werkstoff VentilgehäuseSphäroguss (EN-GJS-400-18-LT, GGG 40.3)
Werkstoff Ventilkegel DifferenzdruckreglerEntzinkungsfreies Messing (CuZn36Pb2As)
Werkstoff VentilsitzEdelstahl, W.-Nr. 1.4571
Zulässiges MediumDistrict heating/cooling circulation water

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht9.864 Kilogramm
Nettogewicht9.405 Kilogramm
Volume31.862 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5710104031224
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm