Danfoss logo
Spring adjustable AFP(B)(Q)(D)SAF, red

SAF, PN 25, 1 bar - 8.5 bar, 80 cm², Schwarz

003G1038

SAF PB25 3-8,5 80cm2 schwarz

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Alternatives MediumGlykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
BeschreibungSAF PB25 3-8,5 80cm2 schwarz
Betriebsdruck [max.]25 bar
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DruckreglerDifferenzdruckregler
Drucksollwert Bereich [bar] [max.]8.50 bar
Drucksollwert Bereich [bar] [min.]1.00 bar
DruckstufePN 25
Durchmesser [mm] [max.]80 mm
Durchmesser [mm] [min.]40 mm
EinbauortVorlauf
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [max.]8.50 bar
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [min.]3.00 bar
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FarbeSchwarz
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionSAF PN25 3-8,5bar 80cm2 Feder schwarz
Medientemperatur [°C] [max.]150 °C
Medientemperatur [°C] [min.]2 °C
Membranfläche [cm²]80 cm²
Nenndruck [bar]25 bar
pH-Wert Medium [max.]10
pH-Wert Medium [min.]7
Product line08
ProduktgruppeStellantriebe – Druck, Durchfluss
ProdukttypSAF
Sollwert PAdjustable
VolumenstrombegrenzerNein
VolumenstromreglerNein
Werkstoff GehäuseStahl, W.-Nr.: 1.0338, verzinkt und gelbchromatiert
Werkstoff Regelmembran AntriebEPDM (Rollmembran, gewebeverstärkt)
Zulässiges MediumDistrict heating/cooling circulation water

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht34.4 Kilogramm
Nettogewicht34.4 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume196.08 Liter
EAN/UPC5702421808528