AVDS, PN 25, DN 15, 3 bar - 12 bar, Außengewinde, G 3/4 A, Einbauort: Vorlauf
003H6670
AVDS PN25 15/1 3-12 Gewinde Vor/Rüc
003H6670
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Alternatives Medium | Zirkulationswasser |
| Anschlussgröße | G 3/4 A |
| Anschlusstypen | Außengewinde |
| Anwendung | Fernwärme |
| Anzahl der Anschlüsse | 2 |
| Beschreibung | AVDS PN25 15/1 3-12 Gewinde Vor/Rüc |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenzdruck Bereich [bar] [max.] | 10.00 bar |
| Druckregler | Druckminderer |
| Drucksollwert Bereich [bar] [max.] | 12.00 bar |
| Drucksollwert Bereich [bar] [min.] | 3.00 bar |
| Druckstufe | PN 25 |
| Durchmesser [mm] | 15 mm |
| Einbauort | Vorlauf |
| Einstellbarer Differenzdruck [bar] [max.] | 12.00 bar |
| Einstellbarer Differenzdruck [bar] [min.] | 3.00 bar |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Funktion | Druckminderer |
| Funktion VSP – P | Ja |
| Funktion VSP – Q | Nein |
| Funktion VSP – T | Nein |
| Kavitationswert-z | 0.60 |
| Kavitationswert-z 100% | 0.41 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Kavitationswert-z 25% | 0.69 |
| Kavitationswert-z 50% | 0.62 |
| Kavitationswert-z 75% | 0.60 |
| Kvs-Werte [m³/h] | 1.00 m³/h |
| Leckrate [% kvs] | 0.05 |
| Material Description | AVDS PN25 DN15 kvs=1 3-12bar GW VL/RL |
| Medientemperatur [°C] [max.] | 200 °C |
| Medientemperatur [°C] [min.] | 2 °C |
| Nenndruck [bar] | 25 bar |
| pH-Wert Medium [max.] | 10 |
| pH-Wert Medium [min.] | 7 |
| PN alternative VSP | 16 |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Differenzdruck- und Volumenstromregler |
| Produkttyp | AVDS |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sollwert P | Adjustable |
| Spindelposition (2) | Stromlos geöffnet |
| Ventilgröße | DN 15 |
| Volumenstrombegrenzer | Nein |
| Volumenstromregler | Nein |
| Werkstoff Regelmembran Antrieb | EPDM |
| Werkstoff Ventilgehäuse | Rotguss CuSn5ZnPb (Rg5) |
| Werkstoff Ventilkegel Differenzdruckregler | Edelstahl, W.-Nr. 1.4122 |
| Werkstoff Ventilsitz | Edelstahl, W.-Nr. 1.4571 |
| Zulässiges Medium | Dampf |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 5.966 Kilogramm |
| Nettogewicht | 5.966 Kilogramm |
| Volume | 10.793 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421541913 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |