Danfoss logo
 AVQM_(PN25)_flange-thread

AVQM-W, PN 25, DN 15, Volumenstrom [m3/h]: 0.7 - 2.4

003H7085

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DruckstufePN 25
Durchmesser [mm]15 mm
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Kavitationswert-z 100%0.41
Kavitationswert-z 25%0.69
Kavitationswert-z 50%0.62
Eigenschaften
Wert
Kavitationswert-z 75%0.60
Material DescriptionAVQMT-WE PN25 15/4 /0,2 thread flow/ret
Product line08
ProduktgruppeDifferenzdruck- und Volumenstromregler
ProdukttypAVQM-W
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
VentilgrößeDN 15
Volumenstrom [m3/h]2.40 m³/h
Volumenstrom [m3/h] [max.]2.40 m³/h
Volumenstrom [m3/h] [min.]0.70 m³/h

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht3.21 Kilogramm
Nettogewicht3.21 Kilogramm
Volume9.541 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5710104093963
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm