Danfoss logo
 AVQM_(PN25)_flange-thread

AVQM-W, PN 25, DN 20, Volumenstrom [m3/h]: 0.16 - 3.5

003H7082

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DruckstufePN 25
Durchmesser [mm]20 mm
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Kavitationswert-z 100%0.41
Kavitationswert-z 25%0.69
Kavitationswert-z 50%0.62
Eigenschaften
Wert
Kavitationswert-z 75%0.60
Material DescriptionAVQM-WE PN25 20/6,3/0,2 thread flow/ret
Product line08
ProduktgruppeDifferenzdruck- und Volumenstromregler
ProdukttypAVQM-W
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
VentilgrößeDN 20
Volumenstrom [m3/h]3.50 m³/h
Volumenstrom [m3/h] [max.]3.50 m³/h
Volumenstrom [m3/h] [min.]0.16 m³/h

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht2.984 Kilogramm
Nettogewicht2.984 Kilogramm
Volume9.938 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5710104093932
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm