AFQM 2, PN 40, DN 80, Volumenstrom [m3/h]: 8 - 40, Flansch, Einbauort: beliebig
003G5530
Pressure independent control valve
003G5530
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Abdichtung CV Material | EPDM |
| Abdichtung DP Material | EPDM |
| Alternatives Medium | Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 % |
| Anschlussgröße | DN 80 |
| Anschlusstypen | Flansch |
| Anwendung | Fernwärme und -kälte |
| Anzahl der Anschlüsse | 2 |
| Beschreibung | Pressure independent control valve |
| Betriebsdruck [max.] | 40 bar |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenzdruck Bereich [bar] [max.] | 20.00 bar |
| Druckentlastungssystem Regelventil-Innengarnitur | Kammerentlastung |
| Druckregler | Nein |
| Druckstufe | PN 40 |
| Durchmesser [mm] | 80 mm |
| Einbauort | beliebig |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Funktion | Volumenstromregler mit integriertem Motorstellventil |
| Funktion VSP – P | Nein |
| Funktion VSP – Q | Nein |
| Funktion VSP – T | Nein |
| Hub [mm] | 19.00 mm |
| Kavitationswert-z | 0.55 |
| Kavitationswert-z 100% | 0.51 |
| Kavitationswert-z 25% | 0.63 |
| Kavitationswert-z 50% | 0.63 |
| Kavitationswert-z 75% | 0.57 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Kvs-Werte [m³/h] | 80.00 m³/h |
| Leckage durch den Anschluss max. [% Kvs] | 0.01 |
| Leckrate [% kvs] | 0.01 |
| Material Description | AFQM2 DN80/80 PN40 0,2bar FL |
| Medientemperatur [°C] [max.] | 150 °C |
| Medientemperatur [°C] [min.] | 2 °C |
| Membranfläche [cm²] | 160 cm² |
| Nenndruck [bar] | 40 bar |
| pH-Wert Medium [max.] | 10 |
| pH-Wert Medium [min.] | 7 |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Differenzdruck- und Volumenstromregler |
| Produkttyp | AFQM 2 |
| Sollwert P | Fixed |
| Spindelposition (2) | Stromlos geöffnet |
| Ventilgröße | DN 80 |
| Volumenstrom [m3/h] | 40.00 m³/h |
| Volumenstrom [m3/h] [max.] | 40.00 m³/h |
| Volumenstrom [m3/h] [min.] | 8.00 m³/h |
| Volumenstrombegrenzer | Ja |
| Volumenstromregler | Ja |
| Werkstoff Regelmembran Antrieb | EPDM (Rollmembran, gewebeverstärkt) |
| Werkstoff Ventilgehäuse | Stahlguss GP240GH (GS-C 25) |
| Werkstoff Ventilkegel Differenzdruckregler | Edelstahl, W.-Nr. 1.4021 |
| Werkstoff Ventilkegel Regelventil | Edelstahl, W.-Nr. 1.4021 |
| Werkstoff Ventilsitz | Edelstahl, W.-Nr. 1.4021 |
| Werkstoff Ventilsitzdichtung Differenzdruckregler | Edelstahl, W.-Nr. 1.4021 |
| Wirkdruck [bar] | 0.20 bar |
| Zulässiges Medium | District heating/cooling circulation water |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 66 Kilogramm |
| Nettogewicht | 56 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 191.52 Liter |
| EAN/UPC | 5714279065312 |