AFQM / AFQM 6
Der AFQM 6 ist ein Volumenstromregler ohne Hilfsenergie mit integriertem Regelventil mit voller Autorität für den Einsatz überwiegend in Fernwärmesystemen. Der Regler schließt, wenn der eingestellte maximale Volumenstrom überschritten wird. In Kombination mit den elektrischen Stellantrieben der Serie AMV(E) von Danfoss kann er mit den elektronischen Reglern ECL geregelt werden.
Der AFQM 6 arbeitet druckunabhängig, d. h. die Regelungscharakteristik ist unabhängig vom verfügbaren Druck und wird nicht von einer niedrigen Autorität beeinflusst.
Der Regler besteht aus einem Regelventil mit einstellbarem Volumenstrombegrenzer, einem Anschluss für den elektrischen Stellantrieb und einem Stellantrieb mit einer Stellmembran. Das Regelventil AFQM 6 DN40-50 ist nichtdruckentlastet.
Die Regler können mit den folgenden elektrischen Stellantrieben von Danfoss eingesetzt werden:
– AFQM 6 PN 16/25 DN 40-50 1)
– AMV(E) 65x 1 ohne Sicherheitsfunktion und mit Handbetrieb:
– AMV(E) 655 Sicherheitsfunktion und Handbetrieb:
– AMV(E) 658 SD 2)
Sicherheitsfunktion (ohne mechanische Handverstellung):
– AMV(E) 659 SD 3)
– AMV(E) 55, 56
1) Für Regler der Serien AFQM 6 PN 16/25 und AFQM PN 25/40, die vor März 2015 hergestellt wurden, muss der Adapter (Bestellnummer 065B3527) separat bestellt werden
2) Keine Typprüfung
3) Typgeprüft nach DIN EN14597