Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller type AVP-F

AVP-F, PN 25, DN 50, 25 m³/h, 0.2 bar - 0.2 bar, Flansch, G 2 1/2 A

003H6362

AVP-F PN25 50/25 0,2 Flansch Rücklauf

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abdichtung DP MaterialEPDM
Alternatives MediumGlykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
AnschlussgrößeG 2 1/2 A
AnschlusstypenFlansch
AnwendungFernwärme
Anzahl der Anschlüsse2
BeschreibungAVP-F PN25 50/25 0,2 Flansch Rücklauf
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenzdruck Bereich [bar] [max.]16.00 bar
DruckreglerDifferenzdruckregler
DruckstufePN 25
Durchmesser [mm]50 mm
EinbauortRücklauf
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [max.]0.20 bar
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [min.]0.20 bar
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FunktionDifferenzdruckregler
Funktion VSP – PJa
Funktion VSP – QNein
Funktion VSP – TNein
Kavitationswert-z0.60
Kavitationswert-z 100%0.34
Kavitationswert-z 25%0.58
Eigenschaften
Wert
Kavitationswert-z 50%0.52
Kavitationswert-z 75%0.50
Kvs-Werte [m³/h]25.00 m³/h
Leckrate [% kvs]0.05
Material DescriptionAVP-F PN25 50/25 0,2 Flansch Rücklauf
Medientemperatur [°C] [max.]150 °C
Medientemperatur [°C] [min.]2 °C
Nenndruck [bar]25 bar
pH-Wert Medium [max.]10
pH-Wert Medium [min.]7
PN alternative VSP0
Product line08
ProduktgruppeDifferenzdruck- und Volumenstromregler
ProdukttypAVP-F
Sollwert PFixed
Spindelposition (2)Stromlos geöffnet
VentilgrößeDN 50
VolumenstrombegrenzerNein
VolumenstromreglerNein
Werkstoff Regelmembran AntriebEPDM
Werkstoff VentilgehäuseSphäroguss (EN-GJS-400-18-LT, GGG 40.3)
Werkstoff Ventilkegel DifferenzdruckreglerEntzinkungsfreies Messing (CuZn36Pb2As)
Werkstoff VentilsitzEdelstahl, W.-Nr. 1.4571
Zulässiges MediumDistrict heating/cooling circulation water

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht13.404 Kilogramm
Nettogewicht13.404 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume14.553 Liter
EAN/UPC5702421538937