Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller type AVP-F

AVP-F, PN 25, DN 25, 8 m³/h, 0.5 bar - 0.5 bar, Außengewinde, G 1 1/4 A

003H6341

AVP-F PN25 25/8 0,5 Gewinde Vorlauf

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abdichtung DP MaterialEPDM
Alternatives MediumGlykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
AnschlussgrößeG 1 1/4 A
AnschlusstypenAußengewinde
AnwendungFernwärme
Anzahl der Anschlüsse2
BeschreibungAVP-F PN25 25/8 0,5 Gewinde Vorlauf
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenzdruck Bereich [bar] [max.]20.00 bar
DruckreglerDifferenzdruckregler
DruckstufePN 25
Durchmesser [mm]25 mm
EinbauortVorlauf
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [max.]0.50 bar
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [min.]0.50 bar
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FunktionDifferenzdruckregler
Funktion VSP – PJa
Funktion VSP – QNein
Funktion VSP – TNein
Kavitationswert-z0.60
Kavitationswert-z 100%0.38
Kavitationswert-z 25%0.64
Eigenschaften
Wert
Kavitationswert-z 50%0.57
Kavitationswert-z 75%0.55
Kvs-Werte [m³/h]8.00 m³/h
Leckrate [% kvs]0.02
Material DescriptionAVP-F PN25 DN25 kvs=8 0,5bar GW VL
Medientemperatur [°C] [max.]150 °C
Medientemperatur [°C] [min.]2 °C
Nenndruck [bar]25 bar
pH-Wert Medium [max.]10
pH-Wert Medium [min.]7
PN alternative VSP0
Product line08
ProduktgruppeDifferenzdruck- und Volumenstromregler
ProdukttypAVP-F
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Sollwert PFixed
Spindelposition (2)Stromlos geöffnet
VentilgrößeDN 25
VolumenstrombegrenzerNein
VolumenstromreglerNein
Werkstoff Regelmembran AntriebEPDM
Werkstoff VentilgehäuseRotguss CuSn5ZnPb (Rg5)
Werkstoff Ventilkegel DifferenzdruckreglerEntzinkungsfreies Messing (CuZn36Pb2As)
Werkstoff VentilsitzEdelstahl, W.-Nr. 1.4571
Zulässiges MediumDistrict heating/cooling circulation water

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht3.135 Kilogramm
Nettogewicht3.135 Kilogramm
Volume6.031 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702421538609
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm