Danfoss logo
PCV-VFG 21, PN 16, DN 150, 320.00 m³/h, Flange 003G1505

PCV-VFG 21, PN 16, DN 100, 125 m³/h, Flansch

003G1573

Montagesatz PCV-VFG21 PN16 100/125 Flansch

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Alternatives MediumGlykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
AnschlusstypenFlansch
Anzahl der Anschlüsse2
BeschreibungMontagesatz PCV-VFG21 PN16 100/125 Flansch
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DichtungswerkstoffEPDM
Differenzdruck Bereich [bar] [max.]15.00 bar
Differenzdruck Bereich [bar] [min.]0.50 bar
DruckstufePN 16
Durchmesser [mm]100 mm
Einbauortbeliebig
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FunktionPCV Montagesatz
Kavitationswert-z0.40
Kavitationswert-z 100%0.32
Kavitationswert-z 25%0.57
Kavitationswert-z 50%0.48
Kavitationswert-z 75%0.40
Eigenschaften
Wert
Kvs-Werte [m³/h]125.00 m³/h
Leckrate [% kvs]0.05
Material DescriptionAssem.kit PCV-VFG21 PN16 100/125 flange
Medientemperatur [°C] [max.]150 °C
Medientemperatur [°C] [min.]2 °C
Nenndruck [bar]16 bar
pH-Wert Medium [max.]10
pH-Wert Medium [min.]7
Product line08
ProduktgruppePilotgesteuert – Regelventile
ProdukttypPCV-VFG 21
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Spindelposition (2)Stromlos geschlossen
Stellverhältnis300:1
VentilgrößeDN 100
VentilkennlinieLinear optimiert
Werkstoff VentilgehäuseGrauguss EN-GJL-250 (GG-25)
Werkstoff VentilkegelEdelstahl, W.-Nr. 1.4404
Werkstoff VentilsitzEdelstahl, W.-Nr. 1.4021
Zulässiges MediumDistrict heating/cooling circulation water

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht109 Kilogramm
Nettogewicht79.5 Kilogramm
Volume614.4 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5710104011547
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm